Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat Shaft, Dolné, Typ 1

145B4124

EvoFlat NL Small FSS CW 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
Ďalšia informáciaTPVPredný EPP kryt s izoláciouIzolácia spoj. potrubia
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]200 mm
Hĺbka s krytom [mm]200 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 3
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat NL Small FSS CW 3
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XBDW 26
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat Shaft
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW]21 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom29 Kilogram
Hmotnosť bez obalu27 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424294700