Danfoss logo
EvoFlat Reno, Dolné, Typ 2-product-details

EvoFlat Reno, Dolné, Typ 2

145B4216

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat Reno
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem93.177 Liter
EAN/UPC5715162731406