EvoFlat Reno, Dolné, 55 kW, Typ 3
145B4104
EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box
145B4104
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 204 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 300 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 220 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | EPP pena |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 3 230V |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Piping | Stainless steel |
| Popis | EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box |
| Product line | 67 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 410 mm |
| Šírka obalu [mm] | 600 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 435 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat Reno |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | White-lacquered steel sheet |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 55 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 673 mm |
| Výška obalu [mm] | 800 mm |
| Výška skrytom [mm] | 760 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 12 Kilogram |
| Objem | 102.555 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |