Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Dolné, 43 kW, Typ 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeRadiator heating
Hĺbka bez krytu [mm]204 mm
Hĺbka obalu [mm]300 mm
Hĺbka s krytom [mm]220 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP pena
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for energy meter
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PipingStainless steel
PopisEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Špecifické vybavenie
Hodnota
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]410 mm
Šírka obalu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]435 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat Reno
V rozsahu WEEENo
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]43 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Výška bez krytu [mm]673 mm
Výška obalu [mm]800 mm
Výška skrytom [mm]760 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Objem105.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm