EvoFlat NL FSS, Dolné, Typ 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| Ďalšia informácia | TPVPredný EPP kryt s izoláciouIzolácia spoj. potrubia |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 200 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 200 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný V stene |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Meď |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 600 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 600 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre vykur. | XBDW 30 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat NL FSS |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Extra |
| Výkon TPV [kW] | 27 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Min] | 10 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 31 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 28 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |