Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Dolné, 55 kW, Typ 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVNie
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeRadiator heating
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PipingStainless steel
PopisEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka obalu [mm]800 mm
Šírka skrytom [mm]545 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat FSS
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]55 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška obalu [mm]160 mm
Výška skrytom [mm]575 mm
Water hammer arresterYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424593506