EvoFlat FSS, Dolné, 43 kW, Typ 1
145B0077
EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
145B0077
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Nie |
| Ďalšia informácia | Termopohon pre zónový ventil |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 600 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 150 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Piping | Stainless steel |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šírka obalu [mm] | 800 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 545 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Rozdielový tlak + zónový ventil |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat FSS |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 43 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 575 mm |
| Výška obalu [mm] | 160 mm |
| Výška skrytom [mm] | 575 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.396 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162037768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |