Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Dolné, 51 kW, Typ 3

145B0503

EvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]200 mm
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka obalu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H-1 60
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 60
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat FSF
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]51 kW
Výkon TPV [kW] [Min]34 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška obalu [mm]600 mm
Výška skrytom [mm]590 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.64 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.44 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424453718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm