EvoFlat FSA, Dolné, Typ 3
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat FSA |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.8 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653521 |