Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Dolné, Typ 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieNerezová oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat FSA
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514