Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Dolné, 43 kW, Typ 1

145B0803

EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka obalu [mm]160 mm
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat FSA 1StS TPC-M (w/front) w/Circ
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PipingStainless steel
PopisEvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka obalu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]545 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ re-cirkulačného čerpadla pre TPVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat FSA
V rozsahu WEEEYes
Výkon TPV [kW] [Max]43 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška obalu [mm]800 mm
Výška skrytom [mm]575 mm
Zásobník pre okruh TPV – reguláciaTermostatická
Značka re-cirkulačného čerpadla pre TPVWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424653040