EvoFlat four pipe, Dolné, Typ 3
145B0512
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priame vykurovanie a príprava TPV
145B0512
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 600 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 153 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | Bez |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min |
| Materiál krytu | Biely lakovaný V stene |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Nerezová oceľ |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov regulátora vykurovania | TPC-M |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet domácností [max.] | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
| Poznámky | Insulated Flatstations |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šírka obalu [mm] | 800 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 545 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat four pipe |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Extra |
| Výkon TPV [kW] | 37 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Min] | 10 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 590 mm |
| Výška obalu [mm] | 160 mm |
| Výška skrytom [mm] | 590 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 13.13 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 12.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428526685 |