Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0 F AT, Dolné, 45 kW, Typ 1

183B1504

EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 AT StS
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PipingPPS composite
PopisEvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 F AT
V rozsahu WEEENo
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]45 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]18 kW
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]9.700

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.7 Kilogram
Objem55.688 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424599829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm