EvoFlat 4.0F, Dolné, 45 kW, Typ 1
183B1020
EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter
183B1020
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hĺbka s krytom [mm] | 150 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F1 FR RTL |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov regulátora vykurovania | Zónový ventil |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Piping | PPS composite |
| Popis | EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0F |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | White-lacquered steel sheet |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 45 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 18 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9.9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718056 |