Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0 F FR, Dolné, 50 kW, Typ 2

183B1009

EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeRadiator heating
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Názov regulátora vykurovaniaZónový ventil
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PipingPPS composite
PopisEvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 F FR
V rozsahu WEEENo
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]50 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]18 kW
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424609207