Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Typ 2, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145B4504

Typ výrobku: Akva Lux II TDe, Typ 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Obsah batérieNo
PopisAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPL
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H-1 40
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Lux II TDe
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]723 mm
Výška skrytom [mm]723 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13 Kilogram
Objem173.91 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm