Akva Lux II TD, s kompletnou izoláciou, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: PTC2
004U8631
Typ výrobku: Akva Lux II TD, s kompletnou izoláciou, Typ 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priame vykurovanie a príprava TPV
004U8631
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 285 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 600 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 300 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | EPP kryt |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Materiál krytu | Biela lakovaná oceľ |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Meď |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Názov regulátora TÚV | PTC2 |
| Názov regulátora vykurovania | AVPL |
| Obsah batérie | No |
| Počet domácností [max.] | 4 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Lux II TD typ 2 (XB06H-1-40) bez krytu |
| Poznámky | Dir. HE and DHW |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 535 mm |
| Šírka obalu [mm] | 800 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 540 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 40 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Delta p regulátor |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Akva Lux II TD, s kompletnou izoláciou |
| Variant krytu | Extra |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 41 kW |
| Výkon TPV [kW] [Min] | 32 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Min] | 10 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 618 mm |
| Výška obalu [mm] | 340 mm |
| Výška skrytom [mm] | 618 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | AISI 316 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 17 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 15 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |