UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Accessories for distribution systems
088X3982
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 60 °C |
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | UnoFloors |
| Typ výrobku | UnoFloor accessories |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |