Danfoss logo
UnoFloor accessories-product-details

UnoFloor accessories

088X3980

Unofloor Watertight W800 frame and door
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Accessories for distribution systems

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Material DescriptionWatertight cabinet W800 frame and door
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisUnofloor Watertight W800 frame and door
Product line67
Produktová skupinaUnoFloors
Typ výrobkuUnoFloor accessories

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424689599