Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilotný ventil pre regulačný ventil vody, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Teplotný rozsah [°C]: 25 - 65, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 5000, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]196 27/32 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 25-65°C
Max. teplota snímača [°C]90 °C
Max. teplota snímača [°F]194.0 °F
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov programu súčastíWVTS
Názov výrobkuPilotný ventil pre regulačný ventil vody
Obsah batérieNo
Použité pre produktWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]149 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]77 °F
Typ výrobkuWVTS
Zahrnuté súčastiOvládací prvokKryt pružiny

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.042 Kilogram
Objem2.35 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422034971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm