Pilotný ventil pre regulačný ventil vody, WVTS, 0 °C - 30 °C
016D1005
Teplotný rozsah [°C]: 0 - 30, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 5000, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8
016D1005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 196 27/32 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 5000 mm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | THERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 0-30°C |
| Max. teplota snímača [°C] | 57 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 134.6 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov programu súčastí | WVTS |
| Názov výrobku | Pilotný ventil pre regulačný ventil vody |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| SCIP dokumentácia č. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WV Valves |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Typ výrobku | WVTS |
| Zahrnuté súčasti | Ovládací prvokKryt pružiny |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.169 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.168 Kilogram |
| Objem | 2.35 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |