Teleso ventilu pre regulačný ventil vody, WVH
016D5180
Typ prípoja: Príruba na zváranie, Tlakový rozdiel [bar] [Min]: 0.3, Rozdielový tlak [bar] [max.]: 4, Hodnota Kv [m³/h]: 80, Použité pre produkt: WVS 80; WVTS 80, Formát balenia: Jednodielne balenie
016D5180
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Kv [m³/h] | 80.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | WVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1 |
| Materiál telesa | Liatina |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 16.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 232.0 psig |
| Médiá | Neutrálne médiá |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | WVSWVTS |
| Názov výrobku | Teleso ventilu pre regulačný ventil vody |
| Obsah batérie | No |
| Obtok (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| Obtok (Ø) [palce] | 9/32 in |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA |
| Použité pre produkt | WVS 80WVTS 80 |
| Príslušenstvo k výrobku | PrírubyTypické príslušenstvo |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 4.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WV Valves |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 194 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -13 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 58.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 4.300 psi |
| Typ prípoja | Príruba na zváranie |
| Typ výrobku | WVH |
| Veľkosť dýzy [mm] | 80.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 3 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3 in |
| Zahrnuté súčasti | Skrutky prírubyTesnenia prírubySkrutky pre pilotný ventilTeleso ventilu |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 27.068 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 25.715 Kilogram |
| Objem | 75.24 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |