Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Teleso ventilu pre regulačný ventil vody, WVH

016D5150

Typ prípoja: Príruba na zváranie, Tlakový rozdiel [bar] [Min]: 0.3, Rozdielový tlak [bar] [max.]: 4, Hodnota Kv [m³/h]: 32, Použité pre produkt: WVTS 50; WVS 50, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Kv [m³/h]32.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
Materiál telesaLiatina
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe16.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]232.0 psig
MédiáNeutrálne médiá
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíWVSWVTS
Názov výrobkuTeleso ventilu pre regulačný ventil vody
Obsah batérieNo
Obtok (Ø) [mm]7.0 mm
Obtok (Ø) [palce]9/32 in
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Použité pre produktWVS 50WVTS 50
Príslušenstvo k výrobkuPrírubyTypické príslušenstvo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar] [max.]4.000 bar
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]58.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.300 psi
Typ prípojaPríruba na zváranie
Typ výrobkuWVH
Veľkosť dýzy [mm]50.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]2 in
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Zahrnuté súčastiSkrutky prírubyTesnenia prírubySkrutky pre pilotný ventilTeleso ventilu

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.225 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.564 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm