Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Teleso ventilu pre regulačný ventil vody, WVH

016D5100

Typ prípoja: Príruba na zváranie, Tlakový rozdiel [bar] [Min]: 0.3, Rozdielový tlak [bar] [max.]: 4, Hodnota Kv [m³/h]: 125, Použité pre produkt: WVS 100; WVTS 100, Formát balenia: Jednodielne balenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Kv [m³/h]125.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 100
Materiál telesaLiatina
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe16.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]232.0 psig
MédiáNeutrálne médiá
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíWVSWVTS
Názov výrobkuTeleso ventilu pre regulačný ventil vody
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Použité pre produktWVS 100WVTS 100
Príslušenstvo k výrobkuPrírubyTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar] [max.]4.000 bar
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]58.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.300 psi
Typ prípojaPríruba na zváranie
Typ výrobkuWVH
Veľkosť dýzy [mm]100.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]4 in
Veľkosť prípoja [palce]4 in
Zahrnuté súčastiSkrutky prírubyTesnenia prírubySkrutky pre pilotný ventilTeleso ventilu

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom37.28 Kilogram
Hmotnosť bez obalu29.23 Kilogram
Objem101.827 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422046295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm