Danfoss logo
WVTS thermostatic valve, 32 mm

Teleso ventilu pre regulačný ventil vody, WVH, 1 1/4

016D5032

Veľkosť prípoja [palce]: 1 1/4, Typ prípoja: G, Tlakový rozdiel [bar] [Min]: 0.5, Rozdielový tlak [bar] [max.]: 4, Hodnota Kv [m³/h]: 12.5, Použité pre produkt: WVTS 32; WVS 32, Množstvo po formátoch balenia: 4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Kv [m³/h]12.500 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 32
Materiál telesaLiatina
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe16.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]232.0 psig
MédiáNeutrálne médiá
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov programu súčastíWVSWVTS
Názov výrobkuTeleso ventilu pre regulačný ventil vody
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Použité pre produktWVS 32WVTS 32
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar] [max.]4.000 bar
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.500 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]58.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]7.200 psi
Typ prípojaG
Typ výrobkuWVH
Veľkosť dýzy [mm]32.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 1/4 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4
Zahrnuté súčastiSkrutky prírubyTesnenia prírubySkrutky pre pilotný ventilTeleso ventilu

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.77 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.682 Kilogram
Objem5.124 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422042334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm