Náhradný diel, EV227B 10B EPDM
068F4000
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV227B 10B EPDM, Servisná súprava, Funkcia: NC
068F4000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Spare part Service Kit EV227B 10B, Brine |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 120 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EV227B 10B EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, armature set |
| Zahrnuté súčasti | 2 x O-krúžkyMontáž armatúryZostava membrány |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.036 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.03 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.006 Liter |
| EAN/UPC | 5702422184089 |