Náhradný diel, EV220A 50 EPDM
042U1041
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220A 50 EPDM, Servisná súprava, Funkcia: NC
042U1041
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SPARE PART EV220A 50 EPDM NC |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EV220A 50 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, armature set |
| Zahrnuté súčasti | 2 x O-krúžkyMontáž armatúryPružina armatúryZostava membrányPružina membrány |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.236 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.204 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702423243082 |