Náhradný diel, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Servisná súprava, Funkcia: NC
042U1010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Spare part Isolating Diaphragm FKM |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Isolating Diaphragm |
| Použité pre produkt | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 50 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, actuator set |
| Zahrnuté súčasti | 4 x skrutkyNamontovaná izolačná jednotkaZaisťovacie tlačidloMatica pre cievkuO-krúžok |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.118 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.11 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |