Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Náhradný diel, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV222 15-50 EPDM, Servisná súprava, Funkcia: NC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm EPDM
Materiál tesneniaEPDM
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisIsolating Diaphragm
Použité pre produktEV222 15-50 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieDiaphragm, actuator set
Zahrnuté súčasti4 x skrutkyNamontovaná izolačná jednotkaZaisťovacie tlačidloMatica pre cievkuO-krúžok

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.109 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524