Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

Indikátor polohy, Použité pre produkt: AV210C, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPOSTION INDICATOR AV210C
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Napätie 50 Hz nom. max. [V]250 V
Názov výrobkuIndikátor polohy
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisPosition Indicator
Použité pre produktAV210C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVonk. operat. príslušenstvo k ventilom
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePosition indicator
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.272 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.271 Kilogram
Objem0.475 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm