AV210B
042N4820
Indikátor polohy, Použité pre produkt: AV210B, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 5
042N4820
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Position Indicator AV210B |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
| Napätie 50 Hz nom. max. [V] | 250 V |
| Názov výrobku | Indikátor polohy |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Position Indicator |
| Použité pre produkt | AV210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vonk. operat. príslušenstvo k ventilom |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Position indicator |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.272 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.26 Kilogram |
| Objem | 0.787 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |