Náhradný diel, AV210C G1
042N4805
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AV210C G1, Súprava na opravu
042N4805
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Spare part AV210C G1 |
| Materiál tesnenia | PTFE |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Repair Set |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AV210C G1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Ext. operat. valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Installation guide |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.117 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.085 Kilogram |
| Objem | 0.638 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |