Danfoss logo
AV210 Repair kit

Náhradný diel, AV210A G38

042N4800

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AV210A G38, Súprava na opravu
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Materiál tesneniaPTFE
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
PopisRepair Set
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktAV210A G38
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExt. operat. valve spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieInstallation guide
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť prípoja [palce]3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.03 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.319 Liter
EAN/UPC5702423203987