Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Náhradný diel, 9-22 Cievka AB/AC, Konektor kábla

042N0267

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: 9-22 Cievka AB/AC, Typové označenie: Konektor kábla, Konektor kábla

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farba LEDČervený
Forma elektrického pripojeniaPriemyselná forma
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kontakty2 + PE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V
Materiál kontaktuCuZn (pokovovaný meďou/cínom)
Materiál tesneniaNBR
Max odpor kontaktu [mOhm]15 mOhm
Max. prevádzkový prúd [A]16.00 A
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuKonektor kábla
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Použité pre produkt9-22 Cievka AB/AC
Priemer kábla [in] [Min]0.24 in
Priemer kábla [mm] [Max]8.0 mm
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Priemer kábla [palce] [Max]0.32 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia± 10%
Typ telesaPriesvitný
Typ tesneniaProfilovaný
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieKonektor kábla
Veľkosť vodiča, max. [mm2]1.5 mm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.022 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.012 Kilogram
Objem0.043 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm