Náhradný diel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Konektor kábla
042N0263
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Typové označenie: Konektor kábla, Konektor kábla
042N0263
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba LED | Červený |
| Forma elektrického pripojenia | Formulár A |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kontakty | 2 + PE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Konektor-vestav.VDR odpor 24V AC/DC |
| Materiál držiaka kábla | PA6 |
| Materiál kontaktu | CuZn (pokovovaný cínom) |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Max odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 16.00 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov výrobku | Konektor kábla |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | 018Z Cievka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Priemer kábla [in] [Min] | 0.24 in |
| Priemer kábla [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Priemer kábla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Priemer kábla [palce] [Max] | 0.32 in |
| Príkon, max. [mA] | 5 mA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 90 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 194 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tolerancia | ± 10% |
| Typ telesa | Priesvitný |
| Typ tesnenia | Profilovaný |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Konektor kábla |
| Veľkosť vodiča, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.027 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.02 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205882 |