Náhradný diel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Konektor kábla
042N0178
Typ: Náhradný diel, Použité pre produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Typové označenie: Konektor kábla, Konektor kábla
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
Odporúčaná výmena: 042N1278
042N0178
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Čierny |
| Forma elektrického pripojenia | Formulár A |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN175301-803A I-100 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Názov výrobku | Konektor kábla |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | 018F Coil Type B018Z Cievka typu B042N Coil Type B |
| Priemer kábla [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Priemer kábla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Konektor kábla |
| Vlastnosti kábla | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.031 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.03 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |