Danfoss logo
Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Konektor kábla-product-details

Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Konektor kábla

042N0154

Typ výrobku: Príslušenstvo, Typové označenie: Konektor kábla, Použité pre produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaČierny
Forma elektrického pripojeniaFormulár A
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kontakty2 + E
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Max odpor kontaktu [mOhm]15 mOhm
Max. prevádzkový prúd [A]16.00 A
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Napájacie napätie [V] AC250 V
Napájacie napätie [V] DC250.00 V
Názov výrobkuKonektor kábla
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCSA
Použité pre produkt018Z Cievka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia± 15%
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKonektor kábla
Veľkosť vodiča, max. [mm2]1.0 mm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.022 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.02 Kilogram
Objem0.09 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm