Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Náhradný diel, 9-22 Cievka AB/AC, Konektor kábla

042N0139

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: 9-22 Cievka AB/AC, Typové označenie: Konektor kábla, Konektor kábla

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma elektrického pripojeniaPriemyselná forma
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kontakty2 + PE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Materiál bloku svorkovnicePA
Material DescriptionORDGG 6.3 X 0,8 SPADE .TYP. N SALES NO
Materiál držiaka káblaPA
Materiál kontaktuCuZn (pokovovaný cínom)
Materiál telesaPA
Materiál tesneniaNBR
Max odpor kontaktu [mOhm]4 mOhm
Max. prevádzkový prúd [A]16.00 A
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] AC250 V
Napájacie napätie [V] DC250.00 V
Názov výrobkuKonektor kábla
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Použité pre produkt9-22 Cievka AB/AC
Priemer kábla [in] [Min]0.18 in
Priemer kábla [mm] [Max]7.0 mm
Priemer kábla [mm] [Min]4.5 mm
Priemer kábla [palce] [Max]0.28 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ telesaNepriehľadný
Typ tesneniaPlochý
Typ výrobkuNáhradný diel
Typ zástrčkyGM 209 J
Typové označenieKonektor kábla
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť vodiča, max. [mm2]1.5 mm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.026 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.026 Kilogram
Objem0.147 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm