Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Konektor kábla
042N0120
Typ výrobku: Príslušenstvo, Typové označenie: Konektor kábla, Použité pre produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 15
042N0120
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.500 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 59.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Čierny |
| Forma elektrického pripojenia | Formulár A |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kontakty | 2 + 2E |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Max odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 5.00 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 230.00 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Konektor kábla |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | 018Z Cievka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 90 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 194 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tolerancia | ± 15% |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Konektor kábla |
| Veľkosť vodiča, max. [mm2] | 0.7 mm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.124 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.118 Kilogram |
| Objem | 0.416 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |