Náhradný diel, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servisná súprava, Funkcia: NC
032U7390
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Manual.ovladani EV220B 65-100 SS |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Manuel Opening Unit |
| Použité pre produkt | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Poznámky | HAND OPERATED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Actuator set manual override |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.182 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.167 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |