Náhradný diel, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 40-50SS FKM, Servisná súprava
032U6315
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Spare part EV220B 40-50 SS FKM |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | EV220B 40-50SS FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Equalizing orifice |
| Veľkosť dýzy [mm] | 1.40 mm |
| Zahrnuté súčasti | 2 x O-krúžkyVYROVNÁVACIA DÝZA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 6 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.005 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133321 |