Danfoss logo
Equalizing orifice

Náhradný diel, EV220B 50SS EPDM

032U6312

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 50SS EPDM, Servisná súprava

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part EV220B 50 SS EPDM
Materiál tesneniaEPDM
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktEV220B 50SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieEqualizing orifice
Veľkosť dýzy [mm]1.20 mm
Zahrnuté súčasti2 x O-krúžkyVYROVNÁVACIA DÝZA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.008 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.006 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.025 Liter
EAN/UPC5702423132997