Danfoss logo
Equalizing orifice

Náhradný diel, EV220B 25-32-40SS EPDM

032U6311

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 25-32-40SS EPDM, Servisná súprava

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part EV220B 25-40 SS EPDM
Materiál tesneniaEPDM
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktEV220B 25-32-40SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieEqualizing orifice
Veľkosť dýzy [mm]0.80 mm
Zahrnuté súčasti2 x O-krúžkyVYROVNÁVACIA DÝZA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10 Gram
Hmotnosť bez obalu8 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.02 Liter
EAN/UPC5702423132980