Náhradný diel, EV250B NO 10-12BD EPDM
032U5319
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV250B NO 10-12BD EPDM, Servisná súprava, Funkcia: NO
032U5319
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NO |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Nahr.dily pro EV250BNO 110/12BD EPDM |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EV250B NO 10-12BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, actuator set |
| Zahrnuté súčasti | 4 x skrutkyPomocná pružinaMembránaBez aktuátoraO-krúžok pre cievku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.293 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.231 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214327 |