Náhradný diel, EV220B 10 EPDM
032U1065
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 10 EPDM, Servisná súprava, Funkcia: NC
032U1065
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Nahradni dily sada pro EV220 10B EPDM |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EV220B 10 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, armature set |
| Zahrnuté súčasti | Armatúra s ventilovou doskou/pružinouMembránaZaisťovacie tlačidlo/matica pre cievkuO-krúžok |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.038 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.033 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702423011179 |