Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Náhradný diel, EV220B 40-50, Podčasť

032U0260

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 40-50, Typové označenie: Podčasť, Manuálne otvorenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Materiál tesneniaNBR
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Názov výrobkuManuálne otvorenie
Obsah batérieNo
PopisManuel Opening Unit
Použité pre produktEV220B 40-50
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáretesnenie NBR
PoznámkyTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označeniePodčasť
Zahrnuté súčasti3x O-krúžky4 x skrutkyEqualizing orifice, size IIIManual override body

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.134 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.128 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250