Náhradný diel, EV220B 15-32, Podčasť
032U0150
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 15-32, Typové označenie: Podčasť, Manuálne otvorenie
032U0150
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MANUAL OPENING UNIT FOR EV220 15-50 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Názov výrobku | Manuálne otvorenie |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Manuel Opening Unit |
| Použité pre produkt | EV220B 15-32 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | tesnenie NBR |
| Poznámky | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Podčasť |
| Zahrnuté súčasti | 4 x skrutkyO-krúžokManual override body |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.134 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.113 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702423008148 |