Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

Náhradný diel, EV220 SS., Podčasť

032U0149

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220 SS., Typové označenie: Podčasť, Manuálne otvorenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionManualne otvaranie EV220 15-50SS
Materiál tesneniaNBR
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Názov výrobkuManuálne otvorenie
Obsah batérieNo
PopisManuel Opening Unit
Použité pre produktEV220 SS.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáreJednotka s manuálnym otváraním
PoznámkyTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označeniePodčasť
Zahrnuté súčasti3x O-krúžky4 x skrutkyManual override body

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.111 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.089 Liter
EAN/UPC5702423140671