Danfoss logo
Equalizing orifice

Náhradný diel, EV220B 15-20 EPDM

032U0082

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 15-20 EPDM, Servisná súprava

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEQUALIZING ORIFICE 0.5 EPDM
Materiál tesneniaEPDM
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisEqualizing Orifice 0.5 mm
Použité pre produktEV220B 15-20 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieEqualizing orifice
Veľkosť dýzy [mm]0.50 mm
Zahrnuté súčasti2 x O-krúžkyVYROVNÁVACIA DÝZA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10 Gram
Hmotnosť bez obalu7 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.004 Liter
EAN/UPC5702423025770