Danfoss logo
Protective cap IP20 - for coils

Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu, Uzáver

018Z0282

Typ výrobku: Príslušenstvo, Typové označenie: Uzáver IP20, Použité pre produkt: Cievky s plochým terminálom din typ A, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Ďalšie informácieIP20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory Protective Cap IP20
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuUzáver
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktCievky s plochým terminálom din typ A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieUzáver IP20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.009 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.009 Kilogram
Objem0.093 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423007578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm